Conduit TINB 3422 Ø20mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - noir
- Ref. 00420
- LEGRAND
TINB3422, conduit flexible TINB 3422 répondant aux exigences ENEDIS pour les remontées aéro-souterraines
1,95 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit TINB 3422 - Tube Isolant Noir de Branchement - diamètre 20mm - noir
- Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils
- 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
- Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
- Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02
Avantages
- Existe en diamètre 16mm jusqu'à 63mm pour s'adapter à chaque configuration d'installation
Les + installation
Conduit livré avec tire-fils sur diamètre 16mm , 20mm et 25mm - Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Les + utilisation
La bonne tenue aux UV permet la protection des câbles et fils électriques en extérieur
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre <40mm (choisir le conduit DUOGLISS TPC)
- Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.820 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01024FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Polyoléfine
- Sans halogène Non
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique
- Avec manchon Non
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
- Montage encastré Oui
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Oui
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Oui
- Diamètre intérieur 14.1mm
- Diamètre externe 20mm
- Température de fonctionnement -5-90°C
- Couche interne extrêmement glissante Non
- Couleur Noir
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414971486850
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main