Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module

  • Ref. 0 041 11
  • Lexic
  • LEGRAND

Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

48,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ronfleur modulaire 24V~ - 1 module
  • Puissance : 5VA - Consommation : 215mA
  • Puissance acoustique : 73dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    24 V
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.215 A
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Volume
    73 dB
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Type de tonalité
    Tonalité continue
  • Mode de pose
    Encastré
  • Transfo incorporé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060041113

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations