Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm, largeur 200mm, longueur 3m - finition Inox 304L
- Ref. 0 040 98
- CABLOFIL CFC
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition Inox 304L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2
- Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20 ou EAC
- CEM : contribution positive prouvée
- Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
- Cablofil avec 2 cotés en forme de C
Avantages
- Protection mécanique maximale des câbles.
Les + installation
Permet une installation des câbles dans différentes configurations
Les + utilisation
Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.
Recommandations / restrictions d’usages
- Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
- C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation dans les infrastructures ouvertes, bord de mer, air marin, projection saline, gaz d'échappement type gare parking piscine (local technique intérieur séparé de l'eau) tunnel ferroviaire
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- FT0024_LCM_INOX_304L.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de profilé Forme de C
- Largeur 200mm
- Hauteur 50mm
- Longueur 3000mm
- Section transversale utile 10000mm²
- Cloison intégrée Sans
- Modèle Sans connecteur
- Type de connecteur Vissé
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier inoxydable
- Qualité du matériau Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
- Type de traitement de la surface Décapé et passivé
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Poids 1.73069633kg/m
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120°C
- Temperature de stockage -20-120°C
- EAN/Gencode 3599070040988