Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm, largeur 50mm, longueur 3m - finition Inox 304L

  • Ref. 0 040 68
  • CABLOFIL CFC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 50mm , longueur 3m - finition Inox 304L

169,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 304L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2
  • Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20 ou EAC
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
  • Cablofil avec 2 cotés en forme de C

Avantages

  • Protection mécanique maximale des câbles.

Les + installation

Permet une installation des câbles dans différentes configurations

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, bord de mer, air marin, projection saline, gaz d'échappement type gare parking piscine (local technique intérieur séparé de l'eau) tunnel ferroviaire

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme de C
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    50mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    2500mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Type de connecteur
    Vissé
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
  • Type de traitement de la surface
    Décapé et passivé
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Poids
    1.24827033kg/m
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070040681

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.475 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit