Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 320mA - 7 modules

  • Ref. 0 035 06
  • LEGRAND

Alimentation modulaire BUS KNX 320mA

496,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Filtre intégre pour éviter le court-circuit des messages du BUS
  • Avec sortie 30V additionnelle non filtrée
  • Tension 150-275 VAC
  • 8 modules DIN
  • Permet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques

Les + utilisation

Bouton "reset"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Distance max. 350 m
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
  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    7
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre d'inductances d'arrêt intégrées
    1
  • Nombre de lignes à alimenter
    2
  • Courant de sortie max.
    640 mA
  • Tension secondaire
    30 V
  • Largeur
    126 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Profondeur d'encastrement
    67 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -25-55 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    150-275 V
  • Courant d'alimentation
    0-0.32 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    12 mA
  • Classe d'efficience énergétique
    Non applicable
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.2-5.3 mm²
  • Mode de commande
    KNX
  • EAN/Gencode
    3414972052399

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations