Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets étanches Plexo³ et coffrets P17

  • Ref. 0 019 69
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

51,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 4 pattes de fixation murale
  • Pour coffrets mobiles P17 largeur 265mm et 405mm
  • Permettent d’installer les coffrets Plexo³ au mur avec des points de fixation situés en dehors de l’enveloppe, et donc sans démontage du coffret

Les + installation

Montage vertical ou horizontal

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Étrier de montage
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Matériau Plastique
  • Largeur 85 mm
  • Hauteur 32 mm
  • Profondeur 15 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-40 °C
  • Temperature de stockage -15-40 °C
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245060019693

Certificats et agréments