Plaque perforée pour coffret étanche Plexo³ 12 modules - hauteur 150mm

  • Ref. 0 019 62
  • Plexo³
  • LEGRAND

Lina 25, plaque perforée pour montage d'équipements non modulaires dans coffret

55,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret 12 modules Plexo³
  • Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangées
  • La plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssis
  • Fixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrou
  • Hauteur 150mm

Les + installation

Permet la fixation de produits non modulaires dans un coffret
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
    150mm
  • Largeur
    236mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Couleur
    Métallique
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019624

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations