Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 2 rangées
- Ref. 0 019 17
- Plexo³
- LEGRAND
Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle
103,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
- Pour coffret Plexo³ 2 rangées
- Profondeur : 123mm - Livrée avec charnières reliant le capot et le fond
- A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.491 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01044FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 3
- Type de couverture Couvercle
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 119mm
- Hauteur d'encastrement 428mm
- Largeur d'encastrement 133mm
- Profondeur intérieure 48.5mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Non
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 432mm
- Largeur 137mm
- Profondeur 123mm
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -25-55°C
- Sans halogène Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245060019174
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main