Coffret modulaire encastré 1 rangée 12+2 modules - avec porte isolante galbée transparente

  • Ref. 0 015 21
  • LEGRAND

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

241,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret encastré 1 rangée 12 modules + 2 modules découpables avec porte isolante galbée transparente - IP40 IK07 - Classe II
  • Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
    - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
    - pattes de fixation pour cloisons sèches
    - obturateurs séparables par module et demi-module
  • Hauteur d'encastrement : 305mm
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
  • Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
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
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Simple
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    87mm
  • Hauteur d'encastrement
    301mm
  • Largeur d'encastrement
    326mm
  • Profondeur intérieure
    47.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    305mm
  • Largeur
    330mm
  • Profondeur
    90mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    12
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060015213

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit