Solution 100% Legrand



Pour l’équipement électrique des 4 400 m² du bâtiment, l’installateur électricien TEC.2E a opté pour une solution full Legrand avec les lots courant fort/faible et l’appareillage. Le point commun de tous ces produits ? Une fiabilité reconnue sur le marché et une facilité d’installation plébiscitée par TEC.2E. Par ailleurs, en choisissant Legrand, l’installateur sait qu’il peut compter sur l’assistance de nos équipes sur ses projets.
Avec la mise en œuvre de matériel Legrand, nous étions rassurés car nous connaissons la fiabilité de leurs produits. Nous investissons sur le long terme et nous attendons également du fabricant qu’il nous accompagne sur nos besoins en exploitation.
Information complémentaire

Solution puissance fiable
Pour alimenter les équipements électriques, l’installateur électricien a mis en œuvre un TGBT Legrand à puissance surveillée EDF (tarif jaune) qui dessert 13 tableaux divisionnaires.
Information complémentaire

Installations VDI faciles à installer
Pour abriter les composants dédiés à la téléphonie, à l’informatique et au contrôle d’accès, 3 armoires VDI Linkeo livrées en kit ont été mises en œuvre. Déjà câblées, ces armoires sont particulièrement faciles d’installation. Elles sont reliées entre elles par des rocades fibre optique.
Concernant le matériel, nous avions besoin de produits qui soient solides et stables dans le temps, mais qui soient également simples à installer. Les armoires sont câblées avec des bornes ce qui rend l’installation aisée et facilite également la maintenance.
Information complémentaire

Maîtrise des consommations d’énergie
Soucieuse d’optimiser ses consommations énergétiques, l’ADAPEI a opté pour les systèmes de comptage Legrand installés dans les armoires. Ainsi, grâce à une remontée des informations dans la gestion technique centralisée du bâtiment (GTC), les consommations peuvent être pilotées.
Nos attentes portaient également sur l’optimisation des consommations d’énergie. En effet, à l’ADAPEI, nous sommes soucieux des consommations sur notre parc immobilier.
Appareillage robuste



Accueillant un public susceptible d’avoir des accès de violence, le bâtiment devait être équipé en prises et interrupteurs électriques très solides. A cet effet, 300 mécanismes de la gamme Soliroc de Legrand, particulièrement résistants aux chocs, ont été posés. Parmi cet appareillage, 65 prises RJ45 anti-vandales ont été installées. Le reste de l’appareillage est en Mosaic et en Plexo, gamme résistante à l’humidité.
L’installateur TEC.2E nous a proposé l’appareillage Soliroc qui garantit un haut niveau de résistance aux chocs et répondait donc parfaitement à nos attentes.
Intervenants
Investisseur : ADAPEI Drôme
Architecte : Cottin Architecte
Bureau d’études : ADUNO
Installateur : TEC.2E

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.