Installations électriques fiables et puissantes pour l’extension de l’hôpital d'Aix-en-Provence

Établissement de santé

Le Centre Hospitalier Intercommunal d’Aix-Pertuis (Vaucluse) a profité de son extension avec la construction de son nouveau bâtiment de 14 000 m² pour passer ses installations électriques sensibles en Legrand. Ce bâtiment basse consommation est équipé en solutions Legrand particulièrement fiables, offrant un haut niveau de service.

Jusqu’à présent, nos équipements n’étaient pas en marque Legrand. Leurs équipes ont su nous démontrer tout leur sérieux, mais aussi nous convaincre de la qualité et de la fiabilité des produits, ce qui nous a incités à changer notre fusil d’épaule en toute confiance. Ils nous ont également rassurés sur leur réactivité d’intervention. Enfin, une étroite collaboration entre un fabricant et un installateur est toujours un point très rassurant pour le maître d’ouvrage.

Information complémentaire

Indice de service élevé pour le TGBT

Pour garantir la continuité de service de l’installation électrique de l’hôpital et rendre la partie maintenance invisible pour les patients et les personnels hospitaliers, un indice de service 333 a été choisi pour le TGBT. Un technicien Legrand a formé les équipes du chantier à cet IS 333, notamment le tableautier Sofie.

Cela fait près de 20 ans que nous sommes partenaires de Legrand. Ils ont souvent été précurseurs, notamment sur les systèmes de répartition et de distribution.

Installation électrique Legrand très fiable

centre hospitalier aix pertuis tgbt01 938x569
centre hospitalier aix pertuis chambre 350x350 centre hospitalier aix pertuis tgbt02 350x350

Deux transformateurs électriques distincts montés en parallèle et des disjoncteurs 2 500 A avec inversion de source ont été installés pour garantir une exploitation en continu.

Avec Legrand, nous avons travaillé en amont sur le projet afin de présenter une offre aboutie à l’investisseur. Nous avons trouvé les solutions techniques à même de le convaincre et de le rassurer.

Information complémentaire

Appareillage Mosaic antimicrobien                        

Dans certaines parties de l’hôpital, un appareillage antimicrobien Legrand de la gamme Mosaic a été posé. Conçus pour les bâtiments de santé, ces interrupteurs électriques dotés d’une finition antimicrobienne à base d’ions argent permettent de garantir l’hygiène.

333 C’est l’indice de service du TGBT

Intervenants

Investisseur : Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis

Entreprise générale : GCC

Bureau d’études : Ingérop

Installateur : Santerne Provence Energies

Tableautier : Sofie

Architecte : Groupe-6

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir