À Vannes, le Piano Barge joue la carte de l’ambiance avec la gestion d’éclairage

Commerce et sport

La péniche Piano Barge assure l’ambiance avec la gestion d’éclairage.  En créant le Piano Barge, sa directrice voulait proposer un cocktail original  mêlant restauration, bar et concerts, le tout sur l’eau. Le secret de son succès : une ambiance unique servie par un savant dosage de jeux de lumière grâce à la gestion d’éclairage MyHOME.

Amarrée aux quais de la ville de Vannes (Morbihan), la péniche le Piano Barge est un lieu singulier et atypique destiné, entre autre, aux amateurs jazz. Dans cette ancienne embarcation hollandaise a été aménagé un restaurant-bar et une salle de concert où la gestion d’éclairage joue un rôle clef.

Concernant le système de scénarios pour la gestion d’éclairage celui-ci rend de grands services. En 2 secondes on peut mettre en lumière tout le bateau et moduler les ambiances très facilement

Information complémentaire

pro solproj comspo peniche piano bar vannes med05 1
pro solproj comspo peniche piano bar vannes med05 2 pro solproj comspo peniche piano bar vannes med05 3

Les blocs Kickspot comme une évidence

Pour la cohérence de l’installation, l’installateur Julien Dupuis a choisi de prendre tous les produits chez Legrand : TGBT, TD, appareillage, système de gestion d’éclairage et blocs de secours Kickspot. Le design et le côté compact de ces derniers se sont avérés des atouts pour l’intégration dans la péniche.

Avec les blocs Kickspot il n’y a qu’un seul produit à mettre en œuvre avec une seule référence, c’est plus simple pour s’y retrouver

11 km longeur des câbles
4 tableaux divisionnaires

Intervenants

Maître d’ouvrage : Delphine Grimont

Maître d’œuvre : Dominique Vittet

Installateur : Dupuis Electricité

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir