Accès aux rubriques
Sur le long terme, le collège doit prouver qu’il remplit ses objectifs en matière de consommations énergétiques. Cela nécessite donc de disposer d’un système de comptage très avancé sur la partie éclairage, prises de courant, etc. Nous avons choisi la solution de supervision de l’énergie EMS CX³ qui permet de faire plus que du simple comptage, mais aussi des mesures très poussées.
Information complémentaire



Gérer toute l’énergie du bâtiment avec EMS CX³
Afin de mesurer les consommations d’énergie de ce collège HQE, Portelec a installé 30 compteurs EMS CX³ Legrand dans le TGBT et les tableaux divisionnaires. L’intérêt de ce système ? Il permet de contrôler les activités pour améliorer le fonctionnement des appareils, réduire les consommations et assurer une continuité de service. Autre avantage, grâce à son protocole RS 485, la solution EMS CX³ est accessible en local et à distance, via une Gestion technique du bâtiment (GTB).
Grâce au protocole RS 485, la lecture des données peut se faire à distance via une GTB qui recense toutes les consommations du bâtiment. Cette solution Legrand répondait également au besoin que nous avions de réduire au maximum la taille des armoires. Les différents modules qui composent la solution ne prennent que peu de place dans les tableaux, ce qui nous a permis d’atteindre cet objectif.
Information complémentaire

Un système VDI robuste et facile à installer
Pour la VDI, Portelec a également installé une solution Legrand, très fiable. Ainsi, 3 baies VDI 42U de taille 800 x 800mm ont été mises en œuvre pour alimenter plus de 500 prises RJ45. Les équipes de Portelec ont apprécié la facilité de pose des baies VDI et la rapidité de câblage des prises RJ45 permettant de réduire sensiblement le temps d’installation.
Dans le contexte de télétravail actuel, disposer d’un réseau informatique performant est une obligation avec la sollicitation des différents équipements.
Information complémentaire


Des bornes GREEN’UP pour les véhicules électriques
Autre solution "verte", 5 bornes pour véhicules électriques GREEN’UP Legrand ont été installées pour alimenter les voitures des équipes du collège.
Un appareillage Mosaic pratique et esthétique

Côté appareillage, les interrupteurs et prises électriques ont été choisis dans la gamme Mosaic de Legrand, offrant une belle diversité de modèles. À l’extérieur, un appareillage Plexo robuste et étanche a été installé.
Intervenants
Investisseur : Département de Seine-et-Marne
Architecte : Éric SAILLARD
Bureau d'études : CET Ingénierie
Installateur : PORTELEC

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.