L’avantage du BUS/KNX c’est qu’on n’est pas lié à un système constructeur, celui-ci est en plus évolutif. Avec toutes les normes actuelles c’est l’avenir et le moment était venu de s’y mettre
Information complémentaire



Avec KNX, de multiples possibilités
Pour son fonctionnement, le système de gestion d’éclairage BUS/KNX est composé de détecteurs de présence ECO2, de contrôleurs KNX pour les ouvrants et de contrôleurs pour la gestion d’éclairage DALI sur gradation avec prise en compte de l’éclairage naturel. Pour la bonne mise en œuvre de la solution, Legrand a proposé à notre installateur une formation pour la programmation du système.
Le poste éclairage représente environ 25% de la consommation d’un bâtiment tertiaire. Pour le réduire, l’éclairage sur gradation avec prise en compte de l’éclairage naturel est une bonne solution
Intervenants
Investisseur : Ville de Saint-Nazaire
Installateur : Fauché Automation Ouest
Bureau d’études : Grontmij Isateg

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.