Pourquoi la protection au secondaire du transformateur de mon client saute-t-elle quand je branche l'installation ?

Quelle protection ?

  • protection du transformateur : conformément aux normes IEC/EN 61558, les transformateurs doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits. En l’absence d’imposition normative, c’est le constructeur qui choisit l’emplacement et la nature du dispositif de protection. Legrand préconise la protection au secondaire. Le calibre, le type et l’emplacement du dispositif de protection figurent en face avant des appareils
  • protection des lignes d'utilisation : après le secondaire du transformateur, la ligne doit être protégée contre les surcharges et les courts-circuits. Si le transformateur alimente plusieurs lignes d'utilisation, les calculs de surcharge et de courts-circuits doivent être réalisés individuellement pour chaque ligne

Si l'une de ces protections saute, il faut revoir l'installation/revoir le couple protection-charge qui est alimentée par le transformateur.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message