Est-il possible de partager l'installation et les dispositifs associés avec mes collègues/clients?

Oui, il est possible de partager l'installation individuelle et ses appareils. Dans l'écran DÉTAILS DE L'INSTALLATION, appuyez sur les 3 points en haut de PARTAGER L'INSTALLATION et saisissez l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur Entrée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message