Est-il possible d'avoir un tableau de bord centralisé pour tous les dispositifs Legrand dans une entreprise ?

Vous êtes Facility Manager ? Vous avez besoin d’assurer une veille constante et centralisée du fonctionnement de tous les dispositifs et équipements consommateurs d'énergie au sein d'un bâtiment. Les enjeux règlementaires tels que le décret BACS et le dispositif Eco Energie Tertiaire, dit décret tertiaire, se traduisent par des engagements forts en termes de moyens de contrôle des consommations et d'économies d'énergie.

C’est pourquoi Legrand propose une offre de service logiciel full web au travers de sa solution de plateforme NEMO Green. 

Information complémentaire

Prérequis d'une exploitation énergétiquement maîtrisée

La mesure et la surveillance des consommations est un incontournable. 
Véritable outil de gestion de la performance énergétique multisite, NEMO Green associe un hub connecté dédié à la collecte des données issus des équipements et autres sources afférentes à l'énergie (compteurs de livraison, factures, météo, etc.), à un portail en ligne collaboratif pour le reporting et l'aide à la décision.

NEMO Green c'est un outil numérique associé à des portails en ligne

mockup laptop nemogreen 3 declinaisons 1222x569 0

Il existe 3 déclinaisons pour vous accompagner dans vos projets : 

  • NEMO Green Pro : plateforme sur-mesure pour une gestion multisite et multisource
  • NEMO Green Expert : portail préconfiguré, entièrement dédié et facilement connectables aux équipements Legrand
  • NEMO Green Start : plateforme en libre accès et gratuite pour réaliser le suivi de vos compteurs électriques.
     

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message