Est-ce normal qu'un transfo chauffe au point de ne pas pouvoir poser la main dessus ? Si non, est-ce dangereux?

C'est normal que le transformateur chauffe :

  • à vide, ceci est dû aux pertes fer
  • en charge, les pertes dues au courant dans les enroulements s'y ajoutent

Les températures d'échauffement sont normalisées. La classe de température d'un transformateur indique qu'en usage normal, à une température ambiante de 25°C (si aucune température ambiante n'est précisée ou à la température ambiante indiquée par le constructeur et figurant dans ce cas sur le produit), les enroulements du transformateur ne dépasseront pas les températures suivantes :

  • Classe B : 130°C
  • Classe F : 155°C
  • Classe H : 180°C

A noter : à 70°C, on se brûle la main.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message