Comment sont utilisées les données de mon installation connectée ?

La solution MyHome est conforme au règlement européen RGPT (Règlement général sur la protection des données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données dans les paramètres de Home + Control, section "Mon compte", "Information légale".

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message