Information complémentaire

Proscrire certains produits d’entretien
Sur toutes les plaques de la gamme Art d’Arnould, il est fortement déconseillé d’utiliser des produits spéciaux pour l'inox ou des rénovateurs, car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques.
De même, bannir les produits javellisés ainsi que les produits acides (comme les détartrants) et les poudres à récurer (car présence d'abrasifs).
On pourra utiliser un chiffon doux.
Information complémentaire

Ne pas apposer de ruban adhésif sur les plaques
Lors de travaux de peinture, il peut être tentant de scotcher les appareillages Art d’Arnould pour les protéger. Il est absolument contre-indiqué de procéder de la sorte car l’adhésif pourrait emporter une partie de la finition ou altérer irrémédiablement les décors.
Avant tous travaux, il est plus prudent de démonter les plaques, en retirant soigneusement la visserie pour éviter de les rayer.
Information complémentaire

Manipuler les plaques avec précaution
Si vous démontez les appareillages, portez des gants et n’apposez pas le tournevis directement sur la visserie ou le bord de la plaque pour faire levier, posez au préalable un chiffon propre dessus.
Stockez-les dans un emballage propre et si vous les avez conservé, utilisez les coques de protection fournies pour les univers Épure, Rétro et Fusion.
A noter : dès les premières étapes de fabrication, chaque manipulation est faite avec une extrême minutie.
Information complémentaire

Former le personnel de ménage
Dans l’hôtellerie, le nettoyage des appareillages électriques est très courant, voire quotidien. Pour conserver des appareillages d’aspect impeccable, mieux vaut prévenir le personnel d’entretien et rappeler les différents points évoqués :
- Bannir certains produits d’entretien
- Ne pas scotcher les plaques
- Ne pas frotter avec insistance sur les parties gravées ou marquées au laser
- Manipuler les appareillages avec soin

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.