Accès aux rubriques
Information complémentaire

Alerte de sécurité
Avant de commencer la pose, mettez-vous en sécurité : couper l'électricité au disjoncteur général.
Information complémentaire

Matériel requis
Un pack de démarrage qui comprend :
- un module Control
- un contacteur connecté
- une notice d’installation
Non compris dans le pack :
- fils électriques de 2,5mm² (maxi)
- disjoncteur DNX3 2 ampères
Information complémentaire

Etape 1 : Installer le module Control connecté au tableau électrique
- Choisissez un emplacement au tableau électrique et montez le module Control sur le rail.
- Prévoyez un disjoncteur 2 ampères pour protéger le module Control.
- Retirez le couvercle pour accéder aux bornes de raccordement.
- Raccordez le neutre et la phase.
- Remettez le capot en place.
Le module Control peut être installé en milieu de rangée : ses bornes autorisent le passage du peigne.
Information complémentaire

Etape 2 : Installer le contacteur connecté multifonctions silencieux au tableau électrique
- Montez contacteur connecté sur un rail.
Les bornes amont du celui-ci sont auto-protégées et ne nécessitent pas de protection 2 ampères. Il suffit de protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié.
Le contacteur peut être installé en milieu de rangée : ses bornes autorisent le passage du peigne.
Information complémentaire

Câblage avec signal heures pleines / heures creuses
Pour piloter un chauffe-eau ou une prise véhicule électrique suivant les heures pleines et les heures creuses, raccordez les fils du compteur électrique sur les bornes C1 et C2 du contacteur et le fil relié au chauffe-eau ou à la prise véhicule électrique sur la borne Load du contacteur. Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié.
Information complémentaire

Câblage traditionnel – commande ON/OFF
Pour piloter un appareil électrique en ON/OFF comme par exemple un moteur de piscine, une prise véhicule électrique ou encore un système d’arrosage, raccordez le fil relié à l’appareil à commander sur la borne Load du contacteur.
Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié.
Information complémentaire

Etape 3 : Configurer l’installation connectée
- Vérifiez tout d’abord avec un smartphone que le niveau du signal Wi-Fi est suffisant. Si le signal est insuffisant, rapprochez la box du tableau ou ajoutez un répéteur Wi-Fi.
- Remettez le courant au disjoncteur général > Les voyants du module Control, du contacteur connecté et des produits filaires connectés déjà installés, s’allument en rouge fixe.
- Appuyez sur le bouton de configuration du module Control jusqu’à ce qu’il clignote, puis relâchez l’appui > Les voyants s’allument alors en vert fixe.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de configuration du module Control > Les voyants s’éteignent. Les produits sont configurés.
Information complémentaire

Commande en local au tableau
N’oubliez pas de montrer à votre client l’utilisation du contacteur, des appuis successifs permettent de passer d’un état à l’autre :
- voyant éteint : le contacteur est à l’arrêt
- voyant bleu clignotant : le contacteur a été automatiquement éteint au dernier passage en heures pleines
- voyant bleu/vert clignotant : le contacteur a été automatiquement allumé au dernier passage en heures creuses
- voyant vert fixe : le contacteur est en marche forcée
Information complémentaire

Contrôle de l’installation connectée depuis l’app Home + Control
Le contacteur est livré en mode heures pleines / heures creuses.
Depuis l’app Home + Control (disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store), vos clients peuvent personnaliser son fonctionnement pour contrôler à distance un chauffe-eau, une pompe à chaleur, des convecteurs, ou une prise de recharge électrique.
Ils peuvent également planifier les heures pendant lesquelles leurs appareils fonctionnent.
Compléter l’installation

Vous pouvez associer à ce pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo, des télérupteurs connectés pour commander des circuits d’éclairage et d’autres contacteurs connectés multifonctions pour commander des appareils électriques tels qu’un chauffe-eau, des moteurs ou des prises de recharge pour véhicules électriques.