Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel utilisé
Pour installer la vertèbre de bureau Incara™ Vertebra, munissez-vous :
- d’une visseuse
- de vis
- d'une scie cloche
Information complémentaire

Étape 1 : Adapter la vertèbre au chemin du câble
- écartez les parties de vertèbre les unes des autres en tirant simultanément des deux mains
La vertèbre peut alors se courber dans le sens souhaité et suivre le chemin des câbles à ranger.
Information complémentaire

Étape 2 : Installer la vertèbre 2 compartiments à la verticale ou à l'horizontale
- collez des adhésifs double-face fournis sur quelques parties de la vertèbre
- décollez la partie colorée
- collez la vertèbre à la verticale sur une surface
ou
- vissez la vertèbre à l'horizontale sous le plan de travail à l'aide de la visseuse
La vertèbre 2 compartiments est maintenant en place.
Information complémentaire

Étape 2bis : Installer la vertèbre 4 compartiments à la verticale
- assemblez la pièce métallique ronde avec la pièce au double trait central et clipsez le tout à une extrémité de la vertèbre
La partie ainsi assemblée reposera sur le sol.
- percez un trou de la taille de la vertèbre dans le mobilier
- insérez la vertèbre dans le trou
- clipsez la pièce restante sur l'autre extrémité de la vertèbre
- faites redescendre la vertèbre dans le trou et repliez les languettes latérales vers l’intérieur, de manière à ce qu'elles épousent la forme du trou et maintiennent la vertèbre accrochée à la table.
La vertèbre 4 compartiments est maintenant en place.
Information complémentaire

Étape 3 : Installer le fil dans la vertèbre
- insérez le fil dans chaque partie de vertèbre sur un côté de la vertèbre
Le fil est mobile dans la vertèbre pour plus de flexibilité, mais il est bloqué par le système et ne peut pas en sortir.
L’installation est terminée, la vertèbre de bureau Incara Vertebra est en place.