Incara Vertebra vertèbre de bureau Incara 4 compartiments 80cm gris - installation verticale par vis ou double face

  • Ref. 6 549 90
  • Incara Vertebra
  • LEGRAND

Incara vertebra permet le maintien et la circulation verticale des câbles et cordons entre le bureau et le sol ainsi qu'une distribution horizontale des câbles directement sous le plan de travail

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • 4 compartiments
  • Fixation par vissage sous le plan de travail
  • Fixation par clippage dans un perçage diamètre 80mm
  • Pied avec lest pour un bon maintien au sol
  • IK07

Avantages

  • Utilisation possible d'un perçage diamètre 80mm existant

Les + installation

Deux modes de fixation

Les + utilisation

Permet de séparer aisément les cordons forts et faibles

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    54 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Longueur
    800 mm
  • Section transversale utile
    1720 mm²
  • Plus petit rayon de courbure, horizontal
    80 mm
  • Plus petit rayon de courbure, vertical
    80 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Nombre de cloisons fixes
    4
  • Type de fixation
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • EAN/Gencode
    3414971972810

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations