Configurateur UX for Upscale Hotel
Un configurateur simple et intuitif pour personnaliser les dalles tactiles de gestion des ambiances de vos chambres.
Cette gamme de dalles tactiles GRMS design est conçue sur-mesure pour la gestion des chambres d’hôtels haut de gamme. Elle permet notamment de paramétrer des scénarios, de réguler la température et autres fonctions par simple effleurement. Les clients bénéficient ainsi d’un accueil de standing et d’une expérience personnalisée dans chacune des chambres : suites, chambre parentale, chambre junior ou encore chambre standard.
Pour l’hôtelier, le suivi des chambres et des clients est également simplifié.
Configurez et passez commande en 4 étapes seulement :
- étape 1 : choisissez votre produit puis les couleurs de la plaque et de la tranche
- étape 2 : choisissez et placez les icônes sélectionnées sur la dalle tactile. Allez plus loin dans la personnalisation si vous le souhaitez : logo, numéro de chambre, police, légende des pictogrammes, etc
- étape 3 : choisissez le nombre de produits puis ajoutez au panier
- étape 4 : générez le PDF de commande
Enfin, prenez contact avec votre responsable commercial Legrand ou la Direction régionale Legrand de votre secteur.
Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.