DNX³ : disjoncteur 32A avec bornes automatiques

Le disjoncteur 32A arrive en version bornes auto/auto*, permettant un raccordement automatique et un excellent contact en haut et en bas du disjoncteur, conformément à la norme NF EN 898-1.

 

* Sortie produit Avril 2025

Arrivée haute et sortie basse par bornes automatiques

Partie haute :

  • bornes automatiques pour peigne à dents
  • alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne à dents avec les autres produits de la gamme

Partie basse :

  • bornes automatiques, longueur de dénudage conseillé 14mm
  • profondeur des bornes 12mm
  • repiquage interdit

Pratique et rapide

  • connexion avec bornes automatiques : simple et sans outils pour un gain de temps et de confort appréciable
  • manette rouge/vert : visualisation immédiate de l'état des contacts par la position de la manette
  • porte repère : repérage des circuits intégré au produit pour plus de sécurité
  • auxiliaires : possibilité de monter les auxiliaires et commandes motorisées DX³