Bagues de finition pour spots Modul’up

Appareillage

Pour des spots en harmonie avec la déco et l’ambiance lumière, chaude ou froide.

Information complémentaire

Eclairage en harmonie avec la décoration

Bagues de finition des spots en accord avec l’appareillage

Accordez la finition des spots à la décoration et aux finitions des interrupteurs et prises.

3 nouveaux coloris de bagues sont disponibles pour répondre aux finitions les plus tendance : Titane, Aluminium, Graphite, Noir mat et autres.

Spots Modul’up : la bonne température de couleur dès l’installation

Suivant l’ambiance recherchée, vous réglez la température de couleur du spot Modul’up : chaud (3000 K) ou froid (4000 K).

Le sélecteur de température est intégré au spot.