Contrôler et programmer à distance un sèche-serviettes

Salle de bain

Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W), la sortie de câble connectée permet aux usagers de contrôler et programmer à distance le appareils depuis l'App Home + Control ou des commandes sans fils.

Information complémentaire

Contrôler le sèche-serviettes à distance

La sortie de câble connectée* permet de rendre connectés, simplement, les appareils électriques, qu'ils aient un fil pilote ou non, qu'ils soient reliés à un gestionnaire d'énergie ou non. Dans la cas d'un sèche-serviettes, il devient facile de gérer à distance la température dans la salle de bain.
Elle peut être installée à la place d'une sortie de câble existante, dans une boîte d'encastrement de 40mm.

* Nécessite l'installation d'un pack de démarrage pour logement connecté est nécessaire.

Information complémentaire

Commander la sortie de câble 

Depuis l'app. Home + Control téléchargeable gratuitement sur iOS et Android, via un assistant vocal ou bien encore une commande sans fils, il est possible de : 

  • allumer/éteindre le sèche-serviettes
  • créer des plannings pour l'utilisation du produit et ça selon les habitudes de vie de chacun

Information complémentaire

Faites des économies d’énergie

Les données de consommation du sèche-serviettes remontent sur l'App. il est donc possible de consulter et d'analyser en temps réel la consommation
Ideal pour gérer les dépenses énergétiques et réaliser des économies.

Information complémentaire

salle de bain blanche radiateur sortie cable cwn 1222x569