Objectifs de formation
- gagner en autonomie et en efficacité pour la réalisation d’un bilan en puissance limitée et surveillée jusqu’à 400A
- conseiller à l’aide d’un schéma conformément aux règles de la NF C 15-100
- choisir au mieux les produits de protection pour optimiser le budget
- maîtriser les fonctionnalités du logiciel XLPro³ Calcul 400
Référence : PR2233
Pré-requis : Maîtrise des bases de l’électricité / des produits de protection d’une installation électrique / de la notion de pouvoir de coupure / de la sélectivité et de la filiation
Conseil : avoir suivi les formations en ligne AF3301 « Optimiser ses études de tableau inférieur à 250A » (45min), AF3302 « Les tableaux électriques jusqu'à 250A » (45min), AF-23 Les réseaux multimédia (30min,) et AF0301 Initiation aux notes de calcul (30min) sur la plateforme de formation Innoval en Ligne.
Dates formations
Prochainement
Date | Lieu | Inscription |
---|---|---|
Nous consulter | S'inscrire |
PROGRAMME
Les fondamentaux des circuits électriques jusqu’à 400 A
- les types de branchement en puissance limitée et surveillée
- le pouvoir de coupure
- la sélectivité et la filiation
- le choix des protections
- la note de calcul
- la répartition dans un tableau électrique
L’optimisation économique grâce au choix des protections adaptées et de la déclaration D13/13 Legrand
Le logiciel XLPro3 Calcul 400
- fonctions de base et avancées
- l’assistant
- les astuces
- impression du dossier
- exportation vers le logiciel XLPro3 Tableaux 400
COMPÉTENCES VISÉES
- réaliser vos schémas conformément aux règles de la NF C 15-100 jusqu’à 400A
- maîtriser le logiciel d’XLPro³ Calcul 400
- définir les produits de protection les plus appropriés
- calculer la section des conducteurs
MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Quiz de validation des acquis
- Validation des travaux pratiques avec XLPro3 Calcul 400
infos pratiques
tarifs
MODALITÉS DE FORMATION
Pédagogie & moyens techniques | Qualification des formateurs | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP |
• Apports théoriques interactifs avec le formateur • Pédagogies démonstratives et de découverte • Pédagogie active grâce à une mise en situation sur PC Ordinateur portable fourni aux stagiaires pour la durée | Formateur qualifié du groupe Legrand, expert en solutions résidentielles et tertiaires. | et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). |