Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris

Mosaic Easy-Led, un voyant lumineux à monter sur un mécanisme Mosaic Easy-Led qui permettra de le repérer dans les endroits sombres

13,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant lumineux Mosaic Easy-Led brochable
  • A LED blanche
  • 230V - 0,041W - 0,15mA
  • Dimensions :
    - Longueur : 36,5mm
    - Largeur : 7mm
    - Épaisseur : 3,2mm
    - Profondeur : 22,4mm
  • Socle gris

Les + installation

Se clipse sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt

Les + utilisation

Repérage couleur du socle pour identification rapide des fonctions

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement par fiche plate
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • Largeur
    7 mm
  • Hauteur
    36.5 mm
  • Profondeur
    22.4 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971574953

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations