Voyant antimicrobien double 12V à 24V 0,2W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

47,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant antimicrobien double 12-24V Mosaic pour fonction témoin et lumineuse - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module
  • Puissance d'éclairement : 0,2W
  • 4 couleurs d'étiquettes au choix pour mieux s'adapter aux différents usages
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

  • Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans une chambre en milieu hospitalier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Tension nominale
    24V
  • Puissance de la lampe max.
    0.2W
  • Largeur d'appareil
    22.5mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060785529

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations