Verrou motorisé autobloquant avec molette déverrouillage manuel ou électrique
- Ref. 005279
- BTICINO
Verrou motorisé, pour verrouillage de porte
335,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Verrou motorisé autobloquant avec molette
- Alimentation 12V= à 18V=
- Livré avec kit de montage (visserie)
- Consommation :
- 0,47A en courant d’appel
- 0,02A en consommation de maintien - Dimensions du verrou : 96x42x126mm (rajouter 14mm pour lamolette
Les + installation
Pose en applique sur tous types de porte
Les + utilisation
Déverrouillage manuel et/ou électrique - Déverrouillage côté extérieur possible par clé mécanique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.864 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Verrou_motorise_005279-005280_ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Modèle Serrure à contact
- Mode de pose Saillie
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
- Type de traitement de la surface Métallique
- Finition de la surface Mat
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Numéro RAL (équivalent) 7017
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP21
- Couplage au bus inclus Non
- EAN/Gencode 3233620052792
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main