Ventouse Premium 300kg

  • Ref. 005570
  • BTICINO

Ventouse Premium, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

326,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ventouse Premium 300kg très faibles consommations :
    - 270mA sous 12V=
    - 180mA sous 24V=
  • Dimensions ventouse :
    - Largeur : 241mm
    - Hauteur : 47mm
    - Profondeur : 24mm
  • Dimensions contre plaque :
    - Largeur : 175mm
    - Hauteur : 62mm
    - Profondeur : 13,6mm
  • Protection électronique contre les effets de self
  • Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu (sélection de tension automatique) - Signalisation lumineuse par LED (verrouillé/déverrouillé) - Contact de sortie signalant l'état verrouillé/déverrouillé de la ventouse

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538272

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations