Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet version étroite
- Ref. 0 860 87
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet version étroite, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur va-et-vient à voyant 10AX - Appareillage saillie complet version étroite
- Devient lumineux avec lampe référence 089901, 089902 ou 089907
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00143FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Optionnel
- Fonction d'éclairage Orientation
- Type d'éclairage Lampe à effluves
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 32mm
- Hauteur d'appareil 75mm
- Profondeur d'appareil 31mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3245060860875
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste