Nouveauté

Un support pour fixer lesBlocs bureau

Support pour fixation des blocs bureau


Caractéristiques produit

  • Support de fixation pour installer les blocs bureau

Information sur la gamme

Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    29 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    95 mm
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972579766

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3351 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit