Nouveauté

Traverse de fixation de câbles 24 modules XL³HP 630

101,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Traverse de fixation métal pour arrimage des câbles à l'aide de colliers Colson ou Colring
  • 24 modules
  • Montage haut ou bas
  • Acier galvanisé

Les + installation

Montage sur les montants internes

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
    Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique du produit.
    N'ouvrez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil, sauf si les instructions l'exigent expressément. Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule complètement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garantie.
    N'utiliser que des accessoires de marque Legrand.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    250 mm
  • Largeur
    525 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972436144

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations