Une commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir en s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bornes Automatiques
- 10AX, 250V
- Blanc RAL 9003
- Livré en mode poussoir
Avantages
- 1 seul produit pour plusieurs fonctions : double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient + poussoir grâce à un système de piston réversible
Les + installation
Installation simple sans dégradation des murs
Les + utilisation
Peut être associé à d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage Interieur uniquement
Information sur la gamme
La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04392FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Autre
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Oui
- Nombre de bascules d'actionnement 2
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 54 mm
- Hauteur d'appareil 54 mm
- Profondeur d'appareil 31 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- EAN/Gencode 3271784189770
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste