Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA

  • Ref. 0 428 24
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des équipements utilisant la basse tension (BT) comme l'éclairage, électroportatif utilsé pour locaux type enceintes conductrices exiguës ou l'alimentation de prises industrielles BT

3976,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21
  • - Puissance 4kVA
    - Borne primaire câble souple 10mm²
    - Borne secondaire câble souple 10mm²
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N avec écran électrostatique - Cuve RAL7035
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    400-400V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    4000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2%
  • Largeur
    420mm
  • Hauteur
    390mm
  • Profondeur
    310mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060428242

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations