Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 250VA

  • Ref. 0 425 13
  • LEGRAND

Transformateur qui assure la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

558,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Transformateur monophasé de séparation des circuits
  • - Puissance 250VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 250 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 6 %
  • Largeur 215 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 122 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060425135