Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 100VA

  • Ref. 0 425 11
  • LEGRAND

Transformateur qui assure la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

481,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Transformateur monophasé de séparation des circuits
  • - Puissance 100VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 100 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 10.7 %
  • Largeur 192 mm
  • Hauteur 92 mm
  • Profondeur 112 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060425111