Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 250VA

  • Ref. 0 426 64
  • LEGRAND

Transformateur pour circuit de commande

1132,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande
  • - Puissance 250VA
    - PIA à cos ᵠ = 0,5 : 750VA
    - Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 6A
    - Nombre de circuits prévus 2
  • Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 24V~-48V~ - 48V par couplage 2x24V~ - Avec 2 écrans électrostatiques
  • Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
  • Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    215-215 V
  • Tension primaire 2
    230-230 V
  • Tension primaire 3
    245-245 V
  • Tension primaire 4
    385-385 V
  • Tension primaire 5
    400-400 V
  • Tension primaire 6
    415-415 V
  • Tension secondaire 1
    24-24 V
  • Tension secondaire 2
    48-48 V
  • Puissance apparente nominale
    250 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension de court-circuit relative uk
    4.4 %
  • Largeur
    159 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    200 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060426644

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations