Touche tactile multifonction personnalisable Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - blanc

Living Now, touche tactile pour la gestion d’une à trois fonctions domotiques MyHOME_UP

87,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gestion :de 1 à 3 fonctions (éclairage, variateur, volet roulant, système audio Nuvo, pilotage d’une charge, scénario, lumière colorée)
  • Modularité : une seule commande peut être configurée pour différentes fonctions et être délocalisée, et ce même par l’utilisateur final
  • Peut également être utilisée comme commande de groupe ou générale
  • Symboles LED personnalisables avec capteurs de proximité intégrés
  • 1 module - Blanc

Avantages

  • Facile à configurer et à gérer à l’aide de l’application, même pour l’utilisateur final
  • Ergonomie repensée pour une expérience faisant appel à tous les sens
  • Design novateur adapté à différents styles d’intérieur

Les + installation

La plus intelligente des commandes, facile à clipser et à déplacer

Les + utilisation

Symboles discrets pour identifier la position de la fonction - Possibilité de personnaliser les symboles et d’identifier facilement la fonction associée - Luminosité de la LED réglable

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    3
  • Nombre de touches
    3
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    6 mm
  • Profondeur d'encastrement
    2 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Consommation en veille
    6 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1-1 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543645932

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations