Nouveauté

Télérupteur silencieux 300W LED Céliane

Commande d'éclairage Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

93,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet la commande d'un circuit avec plus de 2 poussoirs
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm min.) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Tension de commande 1
    230-250V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Courant de commutation assigné
    10A
  • Tension d’alimentation
    220-250V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    1000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    500VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    500VA
  • Commande manuelle
    Oui
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    39mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972454421

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations