Télécommande HF 2 canaux et 4 canaux pour contrôle d'accès VIGIK® - noir

  • Ref. BT348247
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, télécommande permettant d'ouvrir un automatisme de porte ou de portail et les accès du bâtiment par contact sur les têtes de lecture

47,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Télécommande bi-technologie HF et de proximité
  • 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes
  • Portée 100 mètres en champ libre
  • Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz
  • Couleur noir

Les + installation

Alimentation par pile 3V type CR2032 (fournie)

Les + utilisation

Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de support de données
    Autre
  • Procédé de lecture
    Autre
  • Sans contact
    Oui
  • Largeur
    42.25 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profondeur
    11.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP45
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543650516

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations