Nouveauté

Té avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 50mm - finition GC

  • Ref. 3 431 03
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Té avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 50mm - finition GC

221,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition GC
  • La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation  : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur de caniveau de câble
    50 mm
  • Largeur de caniveau de câble
    50 mm
  • Type de construction
    Pièce en T horizontale
  • Rayon interne
    20 mm
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8009561234222

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit