Tablette fixe hauteur 1U profondeur 825mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm

  • Ref. 0 465 07
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement pour coffret, baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces

267,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tablette fixe
  • Dimensions :
    - Hauteur 1U
    - Profondeur 825mm
  • Noir RAL9005 - Charge maximum 50kg
  • Pour coffrets 19pouces LCS³ profondeur 1000mm
  • Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces

Les + installation

Montage rapide sans vis - Fixation en drapeau sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    44.45 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000 mm
  • Largeur
    482 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Profondeur
    825 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060465070

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations