Tablette écritoire pour armoire Altis largeur 800mm - 3 positions horizontale ou inclinée

Altis, accessoire pour armoire

418,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tablette écritoire
  • Pour armoire Altis largeur 800mm
  • RAL7012
  • 3 positions horizontale ou inclinée
  • Encombrement sous porte 45mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
  • Largeur 650 mm
  • Hauteur 44 mm
  • Profondeur 400 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 7012
  • EAN/Gencode 3245060477080

Profil Environnemental Produit