Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ livré avec cordon d'alimentation

  • Ref. 4 131 11
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour mise en réseau informatique pour coffrets de communication à équiper

128,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Switch Gigabit PoE 5 ports
  • Puissance totale 58W
  • Livré avec cordon d'alimentation

Les + utilisation

Permet de distribuer sur 4 sorties PoE+ le réseau informatique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    5
  • Nombre d'autres ports
    1
  • Power over Ethernet
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    4
  • Puissance max. PoE
    65W
  • Mode de pose
    Modèle de table (desktop)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    28mm
  • Largeur
    100mm
  • Profondeur
    100mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    100-230V
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414972326971

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations