Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 24V à 48V alternatif ou continu

  • Ref. 4 168 95
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

30,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Suppresseur de tension transitoire CTX³
  • 24V~ et = - 48V~ et =
  • Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Varistance
  • Type de tension de fonctionnement
    AC/DC
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    24-48 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    24-48 V
  • Tension de fonctionnement CC
    24-48 V
  • Avec affichage LED
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970410351

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations