Support pour montage appareillage modulaire sur goulotte ou colonne à clippage direct - noir

  • Ref. 6 530 75
  • LEGRAND

Equipement pour montage d'appareillage modulaire sur colonnes, colonnettes ou goulotte

21,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support pour appareillage modulaire 2 modules sur colonnes, colonnettes et goulotte
  • Avec capot de protection pour éviter les déclenchement intempestifs
  • A associer à 2 éléments d’espacement passe-fils 0,5 module référence 406307
  • Noir

Les + installation

Se clippe directement sur la colonne ou sur la colonnette

Les + utilisation

Permet le montage d'un disjoncteur à portée de main pour la coupure d'un circuit en local

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
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
    40mm
  • Modèle
    Vide
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    90mm
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de qualité matériau boîtier/corps
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Champ désignation
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971195134

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations