Nouveauté

Support jeu de barres pour montage prof 600mm entraxe 125mm pour barres Cu épaisseur 5mm + barres Aluminium alignées - XL³HP 6300

452,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300
  • Compatible avec :
    - barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200
    - barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05
  • Fourni avec traverse et vis
  • Pour fixation horizontale ou verticale

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    600 mm
  • Hauteur
    500 mm
  • Profondeur
    50 mm
  • Capacité de charge max.
    50 kg
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972566230

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations